Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Selected products for the food and beverage industry

Результаты: 27
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 141 … 3016 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 483 … 7360 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 483 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Диаметры 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода от 10 до 400 мм
  • Усилие от 483 до 1870 Н
  • Опрос положения
  • Гибкие демпфирующие кольца, с обеих сторон
  • Направляющая скольжения.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Высокие скорости до 10 м/с
  • Высокие боковые усилия и моменты
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода: 7400 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная роликовая направляющая.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Стандартные распределители
Линейка основной продукции
  • Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
  • Присоединение: G¼, NPT¼
  • Расход: 900 ... 1000 л/мин
  • напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Механический возврат
  • Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Индивидуальный распределитель для clean design,
  • Может использоваться в пищевой зоне (на базе стандарта EN 1672-2)
  • Присоединительная резьба G1/8
  • Цанговый фитинг 6 мм
  • Расход 300 ... 650 л/мин
  • Напряжение 24 В DC
  • Распределитель стыкового монтажа
    • с электрическим пилотным управлением и пневмовозвратом
    • подключение кабелем
    • светодиод состояния катушки
  • Индивидуальные плиты
  • Коллекторные плиты.
 
Распределители > Дроссели > Дроссели с обратным клапаном
Линейка основной продукции
  • Соединение M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, поставляется также с NPT-резьбой
  • Цанговое соединение 3, 4, 6, 8, 10,12 мм
  • Расход 0 … 1 400 л/мин
  • Отсечной распределитель, дроссель
 
Распределители > Дроссели > Дроссели с обратным клапаном
  • Легкая очистка
  • Увеличенная коррозионная стойкость
  • Присоединение G1/8, G1/4
  • Цанговый штуцер 4, 6, 8, 10 мм
  • Расход 0 ... 530 л/мин.
  • Дроссель с обратным клапаном
 
Распределители > Арматурные клапаны
Линейка основной продукции
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Смазка NSF-H1, материалы одобрены FDA
  • Класс защиты IP69k, избыточная система уплотнений
  • Clean design: легкая мойка
  • Распределители 2 х 2/2, 2 х 3/2, 5/2 моностабильные, 5/2 бистабильные, 5/3
  • Стандартный номинальный расход 450 … 760 л/мин
  • Ширина распределителя 14 мм
  • 2 … 32 позиции распределителей, 2 … 32 катушки
  • Модульные, с индивидуальными позициями распределителей
  • Многополюсное подключение, fieldbus подключение I-Port / IO-Link
  • Класс защиты IP65, IP67, IP69k
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха
Линейка основной продукции
  • Размер 4, 6, 9
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.3 ... 12 бар
  • Расход: 550 ... 14000 л/мин
  • Манометр со шкалой в бар, psi, MPa
  • Степень фильтрации 0.01 ... 40 µm
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
    • Автоматический
  • Полимемрный стакан с полимерным кожухом
  • Металлически йстакан
  • Направление потока
    • Слева направо
    • Справа налево
  • Маслораспылитель
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • Для пищевой промышленности, стойкий к кислотам и охлаждающим агентам
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Выход Namur
 
Датчики > Classic
  • Напряжение 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Длина кабеля 2.5, 5 м
  • Кабель, 2-/3-проводный
  • Разъем для подключения М8
  • Электрический
    • С герконовым контактом
    • Бесконтактный PNP, NPN.
 
Датчики > Датчики положения > Блочный дизайн
  • Электронный PNP
  • Электрическое подключение M8, M12, кабель с открытым концом
  • для пищевой промышленности, легкая очистка
  • 10 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 8.4 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 16 bar
  • Окружающая температура: -20 ... 150° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум