Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 12
Печать
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Многоосевые контроллеры
  • Контроллер перемещения сCODESYS и SoftMotion
 
Технология управления > Устройства оператора
  • Высокое разрешение
  • Планирование проекта и программирование с помощью Designer Studio
  • Дисплей: цветной TFT
  • Размер диплея: 4.3 ... 13.3"
  • Высокое разрешение: 480x272 ... 1280x800 пикселей
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, RS485, SD карты
 
Подготовка сжатого воздуха
Линейка основной продукции
  • Блоки подготовки воздуха, состоящие из различных комбинаций устройств в двух сериях.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 8.4 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 16 bar
  • Окружающая температура: -20 ... 150° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
 
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 10 … 2000 мм
  • Усилие: 415 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 400 мм
  • Усилие: 42 … 7363 Н
  • Двустороннего действия, дностороннего действия, толкающий/тянущий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники
Линейка основной продукции
  • Неполноповоротные приводы.
 
Датчики
Линейка основной продукции
  • Конечные положения приводов механизма поворота определяются пневматически, электрически и индуктивно с помощью соответствующим концевых выключателей, которые навинчиваются прямо на узел привода.
  • Блоки датчиков имеют прочную конструкцию для использования в сырых помещениях, они могут бесперебойно работать в коррозийной и запыленной среде. Идеальный продукт для всего спектра управляющей техники.
 
Распределители
Линейка основной продукции
  • Процесстехнические клапаны
  • Дисковые затворы
  • Седельные клапаны
  • Шаровые краны
  • Пропорциональные клапаны