Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

DFSP

Результаты: 1
Печать
Пневматические приводы > Стопорные цилиндры
  • Стандартный стопорный цилиндр для всех применений
  • Диаметр 16, 20, 32, 40, 50 мм
  • Длина хода 5 … 30 мм
  • Допустимая энергия удара с выдвинутым штоком 880 … 6280 Н
  • Опрос положения
  • Механическое демпфирование
  • Варианты: шток, ролик, защита от проворота