Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 10
Печать
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 ... 3000 мм
  • Усилие 300 … 3000 Н.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
Линейка основной продукции
  • Размер 50, 70, 80, 120, 185
  • Длина хода 50 … 8500 мм
  • Усилие 50 2500 Н.
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Длина хода 50 ... 300 мм
 
Электромеханические приводы > Линейные приводы и суппорты
  • Размер: 15, 20, 26, 33, 46
  • Длина хода: 25 ... 840 mm
  • Усилие: 19 ... 392 Н
  • Шариковинтовая передача и направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Электромеханические приводы > Неполноповоротные приводы
Линейка основной продукции
  • Размер 12, 16, 25, 32
  • Макс. момент 0.15 ... 5 Нм
  • Бесконечный угол поворота
 
Двигатели и контроллеры > Серводвигатели
  • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Момент 1 ... 120 Нм
  • Напряжение 360 ... 565 В DC
  • Номинальный ток 0.6 ... 14.4 A
  • Подходящий двигателю кабель
  • Подходящий двигателю фланец.
 
Двигатели и контроллеры > Шаговый двигатель
Линейка основной продукции
  • Размер 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 … 8.6 Nm
  • Voltage 24 … 72 V DC
  • Nominal current 1.4 … 9.5 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для шаговых двигателей
Линейка основной продукции
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей
 
Технология управления > Электронные контроллеры
  • Компактный контроллер с процессором 400 МГц
  • CoDeSys поставляемый FESTO
  • 12 дискретных входов
  • 8 дискретных выходов
  • 2 быстрых счетчика до 250 кГц
  • Интерфейс USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 Мбс и опционально
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
Пневмоострова > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер