Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Energy efficiency: Switching off energy

Результаты: 3
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с электроуправлением MS-EE
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2600 … 7000 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Classic
  • С электромагнитным управлением
  • Размер: MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 2.5 … 16 bar
  • Расход: 1000 … 65000 л/мин
  • Напряжение: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2 распределитель, нормально закрытый
 
Распределители > Отсечные клапаны > Шаровые краны и отсечные клапаны
  • Присоединение G 1/4...G1 1/2
  • Цанговое соединение 4, 6 мм
  • Расход 148 ... 84.000 л/мин
  • Клапан вкл/выкл.