Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

Результаты: 5
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Регуляторы > Индивидуальные устройства
  • Давление на входе 0 ... 50 бар
  • Диапазон регулирования давления 0.4... 40 бар
  • Расход: 800 … 2300 л/мин
  • Аналоговый сигнал управления 0… 10 V DC, 4 … 20 mA
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр > Индивидуальные устройства
  • Степень фильтрации: 0.01 µm
  • Давление питания: 0... 50 бар
  • Дифференциальное давление по отношению к атмосфере при 6 бар 3406... 18980 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Индивидуальные устройства
  • Ручное управление
  • Пневматическое управление
  • Размер 124
  • Присоединение G2, G2 1/2 (SAE)
  • Давление 0... 50 бар
 
Подготовка сжатого воздуха > Коллектор > Индивидуальные устройства
  • Размер: 90, 186
  • Давление 0 … 50 барТипы монтажа:
    • Индивидуальный
    • Модульное соединение
    • Коллекторы
  • любое направление потока
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Входное давление 0 … 50 бар
  • Диапазон регулирования давления 0.2 … 20 бар, 0.4 … 40 бар
  • Условный проход 2.5 мм
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Аналоговый сигнал уставки 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA