Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 11
Печать
Системы обработки изображений
  • Датчик для считывания кодов SBSI-B
    • Считывает 1D штрих-коды и 2D матричные коды.
    • Также сложные для чтения коды и прямую маркировку деталей
  • Датчик наличия объектов SBSI-Q
    • Простая инспекция качества
    • 360° отслеживание положения
    • Простой и мощный алгоритм распознавания
 
Системы обработки изображений
  • Высокотехнологичные камеры для точного позиционирования осей, идентификации типов, распознавания положения и проверки качества 2-D деталей, находящихся в движении и состоянии покоя.
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • LCD с подсветкой для оптимального отображения
  • Класс защиты IP67
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Измерение дифференциального давления
  • Оптимальная работа
  • Настраиваемая точка переключения
  • Пневматическое присоединение: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Компактный: 8-позиционный настенный крепеж для блочного монтажа
  • Диапазоны измеряемого давления 0 … -1 бар, 0 … 10 бар
  • Относительное давление
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Электрический выход 1 … 5 В, 0 … 10 В
  • Пневматическое присоединение Qs-3, QS-4 и цанговые втулки QS-4, QS-6
 
Датчики > Датчики расхода
  • Концепция монтажа с малым временем подключения и отключения, легко встраиваемая в любую концепцию монтажа.
  • Красный цвет на дисплее как функция статуса переключения
  • Диапазон измерения расхода
    • 1.8 ... 32 л/мин
    • 5 ... 100 л/мин
  • Дискретный выход: 2x NPN или 2x PNP или IO-Link, переключаемые
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Поворотный дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Свобоное переключения выходя для измерения потребления
  • Диапазоны измерения расхода:
    • 0.1 ... 10 л/мин
    • 0.5 ... 50 л/мин
    • 2 ... 200 л/мин
    • 6 ... 600 л/мин
    • 10 ... 1000 л/мин
  • Дискретный выход:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Диапазон измерения расхода
    • от 0,05 до 50л/мин
  • Аналоговый выход
    • от 0 до 5 В
 
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M 12x1, M 18x1
  • Блочная форма 20 х 32 мм, 30 х 30 мм, 50 х 50 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 0 … 20,000 мм
  • Диффузионный датчик
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.
 
Датчики > Оптические датчики
  • Блочная форма 50 x 50 мм, 30 x 30 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 12 … 32 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.
 
Датчики > Оптические датчики
  • Частота переключения до 4000 Гц
  • Рабочий диапазон 30 .. 120 мм
  • Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта 0.5 мм
  • Прочный металлический корпус
 
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M4, M6
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 2 … 650 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.