Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

SDBT

Результаты: 1
Печать
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение M12, кабель с открытым концом
  • Welding field resistant 50/60 Hz AC, 1000 Hz MFDC
  • ATEX 1GD
  • 10 ... 30 V DC
  • Выход Namur