Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Список продукции интегрированных датчиков

Результаты: 4
Печать
Датчики > Датчики расхода
  • Дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Подходит для использования с блоками подготовки воздуха серии МS6
  • Диапазон измерения расхода:
    • 10 ... 1000 л/мин
    • 30 ... 3000 л/мин
    • 50 ... 5000 л/мин
    • 100 ... 10,000 л/мин
    • 150 ... 15,000 л/мин
  • Дискретный выход
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • LCD с подсветкой для оптимального отображения
  • Класс защиты IP67
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Измерение дифференциального давления
  • Оптимальная работа
  • Настраиваемая точка переключения
  • Пневматическое присоединение: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Подготовка сжатого воздуха > Коллектор > Серия MS > Модули разветвления MS-FRM
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 3200 … 14700 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр > Серия MS > Фильтры тонкой и сверхтонкой очистки MS-LFM
  • Степень фильтрации: 0.01 µm, 1 µm
  • Присоединение: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход: 145 … 3000 л/мин