Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

SFAW

Результаты: 1
Печать
Датчики > Датчики расхода
  • Концепция монтажа с малым временем подключения и отключения, легко встраиваемая в любую концепцию монтажа.
  • Красный цвет на дисплее как функция статуса переключения
  • Диапазон измерения расхода
    • 1.8 ... 32 л/мин
    • 5 ... 100 л/мин
  • Дискретный выход: 2x NPN или 2x PNP или IO-Link, переключаемые
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 … 20 mA