Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 1
Печать
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Сине-красный LCD
  • Класс защиты IP65
  • Диапазон измерения давления -1 … 16 бар
  • Напряжение 20 ...30 V DC
  • Дискретные выходы 2x PNP или 2x NPN переключаемые
  • Аналоговый выход 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматическое присоединение G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, цанговые штуцеры 4 мм, 6 мм, 5/32"
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума