Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

VOFC und VOFD

Результаты: 2
Печать
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.