Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Линейка основной продукции

Результаты: 211
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Круглые цилиндры
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Оптимизированные размеры и высота штуцера
  • Диаметр: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 2,5 … 25 мм
  • Усилие: 4,9 … 4712 Н
  • Двустороннего действия, одностороннего действия, толкающий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Опционально без резьбы
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндр с зажимным блоком
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами под датчики
  • Вариант с зажимным модулем
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • длина хода 10 ... 2000 мм
  • Усилие: 483 ... 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Механическое, регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндр с зажимным блоком
Линейка основной продукции
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Взаимозаменяемы 1:1 с линейным приводом DGP
  • Компактный дизайн
  • Без внешней направляющей, для простых операций
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 153 … 3016
  • Опрос положения
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Варианты направляющей
    • Стандартное исполнение
    • Направляющая скольжения
    • Направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Диаметр: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 30 … 1870 Н
  • Опрос положения
  • Различные варианты демпфирования
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
Линейка основной продукции
  • Легче чем другие неполноповоротные приводы
  • Корпус защищен он брызг воды и пыли
  • Размер 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 мм
  • Момент 0.15 ... 20 Нм
  • Угол поворота 90, 180, 270°
  • Эластичное демпфирование с обеих сторон
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с рейкой и шестерней
Линейка основной продукции
  • Больше стабильности даже с меньшими размерами
  • Системный продукт для операций перемещения и сборки
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Момент: 0.2 ... 112 Нм
  • Угол поворота 0 ... 180°
  • Опрос положения
  • Демпфирование: эластичное (Р), гидроамортизаторы
  • Вал с фланцем
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
Линейка основной продукции
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники > Неполноповоротные приводы для процесс-техники
Линейка основной продукции
  • С передачей рейка-шестерня
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Пневматические приводы > Амортизаторы
Линейка основной продукции
  • Ход 1.7 … 5 мм
  • Макс. поглощение энергииза ход 0.005 … 0.25 Дж
  • Эластичные демпфирующие кольца/подушки
  • С металлическим фиксированным стопором с обеих сторон.
 
Пневматические приводы > Амортизаторы
Линейка основной продукции
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Монтажные элементы для приводов
Линейка основной продукции
  • Монтажный набор.
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Монтажные элементы для приводов
Линейка основной продукции
  • Монтажные лапы для различных приводов.