| |
Результаты: 23
|
|
Распределители
>
Распределители с электро и пневмоуправлением
>
Универсальные распределители
|
|
- Присоединение M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, 10 мм
- Расход 90 ... 1380 л/мин
- Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
- Диапазон температуры −5 ... +60°C
- Напряжение 5, 12, 24 V DC
- Индивидуальные распределители, полустыковые распределители, стыковые распределители
- С электромагнитным управлением, пилотный
- Пневматический или пружинный возврат
|
|
|
|
|
Распределители
>
Распределители с электро и пневмоуправлением
>
Универсальные распределители
|
|
- Прочная, элегантная серия распределителей, которыми легко управлять
- Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
- Цанговые штуцеры 4, 6, 8, 10, 12 мм
- Расход 600 ... 2400 л/мин
- Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
- Диапазон температуры −10 ... +60°C
- Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Индивидуальный распределитель
- С электромагнитным управлением, пилотный
- Пневматический или пружинный возврат
|
|
|
|
Распределители
>
Распределители с электро и пневмоуправлением
>
Стандартные распределители
|
|
- Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
- Присоединение: G¼, NPT¼
- Расход: 900 ... 1000 л/мин
- напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
- С электроуправлением, пилотный
- Механический возврат
- Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределители
>
Дроссели
>
Дроссели с обратным клапаном
|
|
- Connection M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, also available with NPT thread
- Push-in connection 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Flow rate 0 ... 4320 l/min.
- Non-return/flow control valve.
|
|
|
|
Распределители
>
Дроссели
>
Дроссели с обратным клапаном
|
Highlights for July 2021
|
- Compact and light
- Fast and reliable setting with push-to-lock
- Connection M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Push-in connector 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Flow rate 0 ... 1200 l/min
- for exhaust air and supply air
|
|
|
|
Распределители
>
Процесстехнические клапаны с электроуправлением
|
|
- Присоединение 1/8", 1/4"
- G или NPT резьба
- Рабочее давление 0 ... 90 бар
- Номинальное давление 40 бар
- Электрическое управление
- Напряжение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
- Седельный 2/2-клапан (НЗ), с прямым управлением
- Материал уплотнений FKM
- Подходят для применений с высоким давлением и небольшим расходом.
|
|
|
|
Распределители
>
Процесстехнические клапаны с электроуправлением
|
|
- Присоединение 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- G-резьба
- Рабочее давление 0 ... 10 бар
- Номинальное давление 40 бар
- С электроуправлением
- Напряжение 24 В DC, 110 В AC, 230 В AC
- Мембранный 2/2 клапан (НЗ), усиленный пилот
- Материал уплотнений NBR, EPDM, FKM
- Предназначен для применения, например, в системах охлаждения или наполнения.
|
|
|
|
Распределители
>
Процесстехнические клапаны с электроуправлением
|
|
- Подключение G1/4 ... G2, поставляется также с резьбой NPT
- Пропускная способность 1400 ... 31000 л/мин
- Монтаж проводки
- Пневматическая возвратная пружина с электромагнитным управлением, непрямого действия
- Для управления в газообразной и жидкой среде.
|
|
|
|
Распределители
>
Арматурные клапаны
|
|
- Присоединение DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
- G резьба по DIN ISO 228-1 или NPT резьба по ANSI/ASME B 1.20.1 или Rc резьба по DIN 10226-2
- Давление среды 0 … 30 бар
- Функция 2/2, NC (нормально закрытый), NO (нормально открытый), DA (двустороннего действия)
- Подходит почти для всех сред
- Высокая химическая и термическая стойкость
- АТЕХ одобрение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|