|
Датчики
>
Датчики положения
>
Для Т-паза
|
|
- Электронный PNP, NPN
- Электрическое подключение M12, кабель с открытым концом
- Welding field resistant 50/60 Hz AC, 1000 Hz MFDC
- ATEX 1GD
- 10 ... 30 V DC
- Выход Namur
|
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики положения
|
|
- Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
- Монтажные наборы
- Крепления датчиков
- Клипсы
- Маркер позиции
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики положения
|
|
- Для неполноповоротных приводов DRVS 6 … 40 и DSM 8, 10, 12
- Дискретные выходы PNP, NPN и НО, НЗ свободно программируемые
- Электрическое подключение М8
- Диапазон работы 0 ... 270°
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики давления и вакуума
|
|
- Давление 0 … 10 бар
- Напряжение 15 … 30 V DC
- PNP
- Датчик давления
- Датчик вакуума
- Светодиодная индикация состояния, видимая со всех сторон
- Цанговый штуцер, пневматический
- Свободно программируемый
- Настраиваемая точка переключения.
|
|
|
|
Датчики
>
Датчики давления и вакуума
|
|
- Компактный дизайн 30 х 30 мм
- Высококонтрастный дисплей с синей фоновой подсветкой
- Pressure measuring range -1 to 16 bar
- Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
- Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
- Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
- Pressure switch
- Vacuum switch
- Compact design 30 x 30 mm
|
|
|
|
|
Датчики
>
Блоки датчиков
|
|
- Принцип измерения электромеханический или герконовый
- Функция переключающего элемента Тумблер, однополюсный (SPDT)
- Для DC и AC
- Предустановленный монтажный мост
- Подключение кабеля и заглушка входят в комплект поставки
|
|
|
|
Датчики
>
Принадлежности
|
|
- Датчики фирмы Festo гармонично целесообразны и функциональны. Соединительные кабели NEBU прекрасно согласованы между собой и соединяют датчики с анализирующими блоками посредством модульной кабельной системы, благодаря чему не возникает проблем с совместимостью.
|
|
|
|
|