Продукция
Распределители
Распределители с электро и пневмоуправлением
Распределители с механическим и ручным управлением
Отсечные клапаны
Клапаны управления давлением
Дроссели
Пропорциональные клапаны
Процесстехнические клапаны с электроуправлением
Арматурные клапаны
Пьезо клапаны
Пневматические системы управления
Classic
Принадлежности для распределителей
 
 

Новая продукция: Распределители

Результаты: 3
Печать
Распределители > Распределители с механическим и ручным управлением
New as of 4/2020: additional variants
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G⅛, G¼
  • Actuation types selector switch, finger lever, hand lever, toggle lever, roller lever with idle return, pushbutton
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
Распределители > Клапаны управления давлением
New product 11/2019
  • Pressure regulator
  • Connection M5, R1/8, R1/4
  • Push-in connector 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 80 … 160 l/min
  • Design type
    • Inline, without pressure gauge
    • Inline, with pressure gauge in MPA
    • L-shaped, with pressure gauge in MPA
 
Распределители > Принадлежности для распределителей > Принадлежности клапана > Запасные части
New 7/2019: Ball with V- through bore
  • Seal cartridges for pinch valves
  • v-port balls for ball valves