Продукция
Пневматические приводы
Штоковые цилиндры
Стандартные цилиндры
Компактные цилиндры по ISO 21287
Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
 
Festo Design Tool 3D Banner

Стандартные цилиндры

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода 1 … 500 мм
  • Усилие 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия, одностороннего действия, толкающий/тянущий.
 
Линейка основной продукции
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм
  • Длина хода 10 … 2000 мм
  • Усилие 415 … 48250 Н
  • Двустороннего действия.
 
Линейка основной продукции
  • Диаметр 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм
  • Длина хода 1 … 500 мм
  • Усилие 19 … 295 Н
  • Двустороннего действия, одностороннего действия, толкающий