Продукция
Пневматические приводы
Штоковые цилиндры
Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Compact cylinder ADN-S
Compact cylinder AEN-S
Компактный цилиндр DPDM
Компактный цилиндр ADN
Короткоходовые цилиндры ADVC, AEVC
Компактный цилиндр AEN
Компактные цилиндры ADNGF, метрические
Компактный цилиндр ADN-EL
Компактный цилиндр CDC
Плоские цилиндры DZF, метрические
Плоские цилиндры DZH, метрические
Плоские цилиндры EZH
 

Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр

= Линейка основной продукции
  Печать  
New product, November 2020
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
New product, November 2020
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
  • Легкость монтажа благодаря набору различных монтажных интерфейсов
  • Диаметр 6, 10, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода
 
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Линейка основной продукции
  • Оптимизированные размеры и высота штуцера
  • Диаметр: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 2,5 … 25 мм
  • Усилие: 4,9 … 4712 Н
  • Двустороннего действия, одностороннего действия, толкающий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Опционально без резьбы
 
  • Одностороннего действия, толкающий/тянущий
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 1 … 25 мм
  • Усилие: 59 … 4510 Н
  • Одностороннего действия, толкающий/тянущий
  • Фиксированное демпфирование
 
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 68 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование фиксированное/самонастраиваемое
 
  • Фиксация в конечном положении спереди, сзади или с обеих сторон
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 181 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
  • Clean design:
  • легкая мойка,
  • улучшенная стойкость к коррозии
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 141 … 3016 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
  • Экстремально плоский дизайн
  • Компактный монтаж с помощью коллекторов
  • Диаметр: 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 320 мм
  • Усилие: 68 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Шток с защитой от проворота
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
  • Компактная сборка с монтажом на коллектор
  • Диаметр: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 1000 мм
  • Усилие: 104 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Шток с защитой от проворота
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование
 
  • Экстремально плоский дизайн
  • Компактный монтаж с помощью коллекторов
  • Диаметр 1.5, 2.5, 5, 10 мм
  • Длина хода 10 … 50 мм
  • Усилие 3 … 205 Н
  • Одностороннего действия, толкающий
  • Защита от проворота
  • Опрос положения.