Продукция
Пневматические приводы
Штоковые цилиндры
Круглые цилиндры
Круглые цилиндры DSNU-S
Круглые цилиндры DSNU
Круглые цилиндры ESNU
Круглые цилиндры EG-PK
 

Круглые цилиндры

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
New product as of 7/2020
  • Space-optimised variant
  • Diameter 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange and short end cap
 
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
  • Диаметр 8, 10,, 12, 16, 20, 25 мм (стандарт)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 50 мм
  • Усилие: 24 … 1763 Н
  • Одностороннего действия, толкающий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Монтажный фланец
 
  • Ниппельный штуцер для полимерных шлангов с калибровкой по внутреннему диаметру
  • Диаметр: 2.5, 4, 6 мм
  • Длина хода: 5 … 25 мм
  • Усилие: 1,7 … 14 Н
  • Одностороннего действия, толкающий