Продукция
Пневматические приводы
Бесштоковые цилиндры
Механическое соединение
Магнитное соединение
 

Бесштоковые цилиндры

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Диаметр 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 мм
  • Длина хода 1 … 8500 мм
  • Усилие 30 … 3016 Н
  • Варианты направляющей
    • Базовое исполнение
    • Направляющая скольжения
    • С рециркулирующими шарикоподшипниками
    • Для тяжелых условий.
 
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм
  • Длина хода 10 ... 4000 мм
  • Усилие 68 ... 754 Н
  • Варианты направляющей
    • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками.