Продукция
Сервопневматические системы позиционирования
Приводы с датчиком перемещения
Линейный привод с датчиком перемещения
неполноповоротные приводы с датчиком перемещения
 

Приводы с датчиком перемещения

  Печать  
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Длина хода: 10 ... 2000 mm
  • Усилие: 153 ... 4712 Н
 
  • Размер 25, 40, 63
  • Угол поворота 0 ... 272°
  • Массовый момент инерции 0.0015 кгм² ... 0.60 кгм².