Продукция
Пневматические приводы
Сервоприводы для процесс техники
Неполноповоротные приводы для процесс-техники
Неполноповоротные приводы DFPD
Неполноповоротные приводы DAPS
 

Неполноповоротные приводы для процесс-техники

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • С передачей рейка-шестерня
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
  • Размеры 8 ... 8000
  • Момент 7 ... 8000 Нм
  • Угол поворота 0 … 90°
  • Стыковая поверхность по ISO 5211
  • Стыковая поверхность Namur для распределителей/
  • блоков датчиков по VDI/VDE 3845