|
|
|
|
|
|
|
Печать
|
|
|
|
- Safety device tested and certified in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC and applicable standards
- Diameter 40, 63, 100 mm
- Stroke length 10 ... 2000 mm
- Force: 754 ... 4712 N
- Double-acting
- Position sensing
- Adjustable cushioning
|
|
|
|
|
|
- Safety device tested and certified in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC and applicable standards
- Diameter 160 mm
- Stroke length 10 ... 2000 mm
- Force 12064 N
- Double-acting
- Position sensing
- Adjustable cushioning
|
|
|
|
|
|
- Универсальный цилиндр
- Стандартный профиль с двумя пазами под датчики
- Вариант с зажимным модулем
- Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
- длина хода 10 ... 2000 мм
- Усилие: 483 ... 7363 Н
- Двустороннего действия
- Опрос положения
- Механическое, регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
|
|
|
|
|
|
- Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
- Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
- Длина хода: 1 … 500 мм
- Усилие: 19 … 1870 Н
- Двустороннего действия
- Опрос положения
- Фиксированное/регулируемое демпфирование
|
|
|
|
|
|
- Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
- Длина хода: 10 … 500 мм
- Усилие: 181 … 4712 Н
- Двустороннего действия
- Опрос положения
- Фиксированное демпфирование
|
|
|
|
|
|