|
|
|
|
Сервопневматические системы позиционирования |
|
|
|
Печать
|
|
|
|
- Цилиндры со штоком или без, с прикрепленным или встроенным датчиком перемещения или датчиком углового перемещения.
|
|
|
|
|
|
- Контроллеры позиционирования
- Контроллеры конечных положений.
|
|
|
|
|
|
- Длина хода 100 … 2000 мм
- Аналоговый или цифровой принцип измерения
- Разрешение 0.01 мм
|
|
|
|
|
|
- Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
- Расход 100 ... 2000 л/мин
- 5/3-распределитель с пропорциональным управлением, закрытый
- Для сервопневматических применений.
|
|
|
|
|
|
- Передатчик измеряемой величины
- Датчик и интерфейс привода.
|
|
|
|
|
|
- Принадлежности CMAX, CMPX
|
|
|
|
|
|