Продукция
Electric drives
Electric axes
Electric cylinders and slides
Неполноповоротные приводы
Stopper cylinder and feed separator
Электрические модули перемещения
Accessories for electromechanical drives
 
 

Electric drives

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Size 32 ... 220
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Force 40 ... 6400 N
 
Линейка основной продукции
  • Size 15 ... 100
  • Stroke length 25 ... 1500 mm
  • Force 19 ... 17,000 N.
 
  • Size 12, 16, 20, 25, 32
  • Max. driving torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
  • Для остановки или разделении при транпортировке держателей заготовок или паллет - плавная, тихая и безопасная остановка. Быстрая и простая установка на системах перемещения без сжатого воздуха.
 
  • Поворотно-подъемные модули.
 
Линейка основной продукции
  • Муфты, соединительные валы, корпуса муфт, фланцы для моторов.