|
|
- Размер 50, 70, 80, 120, 185
- Длина хода 50 … 8500 мм
- Усилие 50 2500 Н.
|
|
|
|
|
|
- Размер 70, 80, 120, 185
- Длина хода 50 ... 3000 мм
- Усилие 300 … 3000 Н.
|
|
|
|
|
|
- Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
- Размер 125, 160, 220
- Длина хода 50 … 5000 мм
- Усилие 450 … 1800 Н.
|
|
|
|
|
|
- Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
- Размер 125, 160, 220
- Длина хода 50 … 2400 мм
- Усилие 300 … 1300 Н.
|
|
|
|
|
|
- Размер 45, 60, 80
- Макс. длина хода: 2000 мм
- Усилие 75 … 250 Н
- Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
|
|
|
|
|
|
- Размер 32, 45, 60, 80
- Макс. длина хода 1000 мм
- Усилие 110 … 780 Н
- Встроенная направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
|
|
|
|
|
|
- Внутренняя направляющая и шарико-винтовая передача для обеспечения требуемых усилия подачи и точности
- Size 70, 80, 120, 150
- Max. stroke length 3000 mm
- Force 300 ... 6400 N
- Integrated recirculating ball bearing guide
|
|
|
|
|
|
- Размер: 70, 80, 120
- Макс. длина хода 8500 мм
- Усилие 350 … 1300 Н
- Встроенная направляющая скольжения.
|
|
|
|
|
|
- Размер: 70, 80, 120
- Макс. длина хода 8500 мм
- Усилие 350 … 1300 Н
- Встроенная направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
|
|
|
|
|
|
- Высокие скорости до 10 м/с
- Высокие боковые усилия и моменты
- Размер: 70, 80, 120
- Макс. длина хода: 7400 мм
- Усилие 350 … 1300 Н
- Встроенная роликовая направляющая.
|
|
|
|
|
|
- Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
- Size 45, 60
- Stroke length 200 … 2000 mm
- Force 65 … 75 N
|
|
|
|
|
|
- Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
- Size 32, 45, 60
- Stroke length 100 … 800 mm
- Force 40 … 200 N
|
|
|
|
|
|
- Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
- Size 35
- Stroke length 50 … 800 mm
- Force 50 N
|
|
|
|
|
|
- Две каретки перемещаются синхронно в противоположных направлениях
- Размер 35, 45, 55
- Длина хода 50 … 1500 мм
- Усилие: 50 … 350 Н
- Направляющая скольжения или с рециркулирующими шарикоподшипниками.
|
|
|
|
|
|
- Размер 35, 45, 55
- Длина хода 50 … 1500 мм
- Усилие: 50 … 350 Н
- Направляющая скольжения или с рециркулирующими шарикоподшипниками.
|
|
|
|
|
|
- Optimised for vertical applications
- High rigidity due to innovative design principle
- Size 60, 70, 90, 110
- Stroke length max. 2000 mm
- Force 300 ... 2500 N
- Recirculating ball bearing guide
|
|
|
|
|
|
- Ход: макс. 3000 мм
- Модули: электромеханические
- Полезная нагрузка: зависит от требуемой динамики
|
|
|
|