|
|
|
|
|
|
|
Печать
|
|
|
|
- Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
- Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
- Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Size 28, 42, 57, 87
- Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
- voltage 48 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Size: 67
- Torque: 0.37 ... 0.45 Nm
- Voltage: 24 V DC
|
|
|
|
|
|
- Редуктор для электромеханических приводов.
|
|
|
|
|
|
- Модульный контроллер 3D роботов
- Модульные контроллеры, CoDeSys
- Разнообразный интерфейс
- Системы безопасности для контроллеров двигателей.
|
|
|
|
|
|
- Тормоз (сопротивление)
- Блок питания, сетевой фильтр
- Сопротивление заглушки
|
|
|
|
|
|