Продукция
Распределители
Дроссели
Дроссели с обратным клапаном
Дроссели
Клапаны выдержки времени
 

Дроссели

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Расход 0 … 3300 л/мин
  • Резьба M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Штуцер 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Отсечные клапаны
  • Обратные клапаны и дроссели.
 
  • Расход 0 … 8000 л/мин
  • Резьба M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Штуцер 3, 4, 6 мм
  • Дроссели.
 
  • Расход 65 … 600 л/мин
  • Резьба G1/4
  • Ниппель под шланг с внутр. диаметром 3 мм