Продукция
Распределители
Дроссели
Дроссели с обратным клапаном
GRxA, GRxZ
VFOH
VFOF
VFOC
Дроссель трубного монтажа GR
Прецизионные дроссели с обратным клапаном GRP
Компактная система М5
 
Festo Design Tool 3D Banner

Дроссели с обратным клапаном

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Соединение M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, поставляется также с NPT-резьбой
  • Цанговое соединение 3, 4, 6, 8, 10,12 мм
  • Расход 0 … 1 400 л/мин
  • Отсечной распределитель, дроссель
 
  • Легкая очистка
  • Увеличенная коррозионная стойкость
  • Присоединение G1/8, G1/4
  • Цанговый штуцер 4, 6, 8, 10 мм
  • Расход 0 ... 530 л/мин.
  • Дроссель с обратным клапаном
 
  • Компактный и может регулироваться сбоку
  • Расход: 0 … 650 л/мин.
  • Отсечной клапан
 
  • Вставной
  • Расход 0 … 325 л/мин
  • Отсечной клапан
 
  • Резьба M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Цанговое присоединение шлангов 3, 4, 6, 8 мм
  • Расход 0 ... 3.300 л/мин.
  • Дроссель с обратным клапаном.
 
  • Цанговое присоединение шлангов 3, 4 мм
  • Расход 0 ... 38 л/мин.
  • Дроссель с обратным клапаном.
 
  • Цанговое соединение 3 мм
  • Расход 0 ... 45 л/мин.
  • Дроссель с обратным клапаном.