Продукция
Датчики
Датчики давления и вакуума
Реле давления SDE5
Датчик давления SPAN
Датчик давления SPAE
Датчик давления SPAU
Датчик давления SPAW
Реле давления SPBA
Датчик давления SPTE
Датчик давления SPTW
Пневматическое реле PE, PEV, VPE, VPEV
Реле давления PEN
Датчики давления SDE3
Принадлежности
 
Датчики >   

Датчики давления и вакуума

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Давление 0 … 10 бар
  • Напряжение 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Светодиодная индикация состояния, видимая со всех сторон
  • Цанговый штуцер, пневматический
  • Свободно программируемый
  • Настраиваемая точка переключения.
 
Линейка основной продукции
  • Компактный дизайн 30 х 30 мм
  • Высококонтрастный дисплей с синей фоновой подсветкой
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
  • Коммуникационный интерфейс IO-Link
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Диапазон измеряемого давления -1 ... 10 bar
  • Напряжение 18 ... 30 V DC
  • Дискретный выход PNP/NPN, переключаемый
  • Нормально закрытый/нормально открытый, переключаемый
 
  • Сине-красный LCD
  • Класс защиты IP65
  • Диапазон измерения давления -1 … 16 бар
  • Напряжение 20 ...30 V DC
  • Дискретные выходы 2x PNP или 2x NPN переключаемые
  • Аналоговый выход 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматическое присоединение G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, цанговые штуцеры 4 мм, 6 мм, 5/32"
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
 
  • Корпус поворачивается на 320°, дисплей - на 45°
  • Диапазон измерения -1 ... +1 to 0 ... 100 бар
  • Напряжение 15 ...35 В пост. тока
  • Дискретный выход 2x PNP или 2x NPN
  • Аналоговый выход 0.1 ... 10 В, 4 ... 20 мА
  • Пневматическое подключение G1/4-I и G 1/2-A
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума.
 
  • Operating pressure: -1 ... 10 bar
  • Voltage 24 V DC
  • 2x PNP or contacting
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Permanently set switching point.
 
  • Компактный: 8-позиционный настенный крепеж для блочного монтажа
  • Диапазоны измеряемого давления 0 … -1 бар, 0 … 10 бар
  • Относительное давление
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Электрический выход 1 … 5 В, 0 … 10 В
  • Пневматическое присоединение Qs-3, QS-4 и цанговые втулки QS-4, QS-6
 
  • Комбинированное измерение давления/вакуума
  • Нет уплотнений: измеритель давления и интерфейсы в нержавеющем корпусе
  • Класс защиты IP67
  • Диапазон измерения давления: -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Относительное давление
  • Напряжение 8 ... 30 V DC
  • Электрический выход: 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматическое присоединение: G1/4
 
  • Давление 1 ... 12 бар
  • Напряжение 24 В DC
  • Механический
  • Бесконтактный
  • С настраиваемой точкой переключения
  • Индикатор давления.
 
  • Давление -1 … 8 бар
  • Напряжение 12 … 30 V DC
  • PNP
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Индикация состояния включения
  • Настраиваемая точка включения.
 
  • LCD с подсветкой для оптимального отображения
  • Класс защиты IP67
  • Вариант АТЕХ
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Измерение дифференциального давления
  • Пневматическое присоединение: QS-4
 
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции