Продукция
Датчики
Датчики положения
Индуктивные датчики
Датчики положения
Датчики давления и вакуума
Датчики расхода
Датчики усилия
Оптические датчики
Преобразователь сигналов
Датчики воздушного зазора
Блоки датчиков
Электромеханические переключатели
Classic
Принадлежности
 
 

Датчики

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Датчики положения специально адаптированы и оптимизированы под приводы Festo. Они обнаруживают магнитное поле постоянного магнита, встроенного в поршень цилиндра, и таким образом косвенно сообщают о положении штока поршня.
  • Широкий диапазон применений охватывают свободно конфигурируемые датчики положения, конструктивные модули и решения для специального использования, например, для взрывозащиты, для кислоты, пищевых продуктов, смазочно-охлаждающих жидкостей, для сварки и т. Д.
 
Линейка основной продукции
  • Датчики типоразмера SIE... надежно работают с металлическими деталями. Диапазон их задач простирается от обнаружения металлических предметов до измерения расстояния до них.
 
Линейка основной продукции
  • Бесконтактные датчики положения постоянно регистрируют в зоне перемещений движения поршня и передают эту информацию в виде стандартного аналогового сигнала тока или сигнала напряжения. Они являются идеальным решением для наблюдения за объектом и контроля за процессами, например такими, как измерение толщины, износ, контроль по качественному признаку и т. Д.
 
Линейка основной продукции
  • Датчики давления и реле вакуума для контроля всех значений давления: программируемые или как модульный продукт.
 
  • Контроль за расходом позволяет упростить диагностику и процессы наблюдения за параметрами. Индикатором будущих проблем часто выступает изменившееся значение расхода. Кроме того, контролируется качество конечных продуктов.
 
  • Датчики усилия для измерения статического или динамического растяжения и усилий, создаваемых давлением
 
  • Благодаря оптическому методу измерений датчики типоразмера SOE... выполняют различные задания: от распознавания цвета и самых маленьких деталей до детекции расстояния лазерным датчиком. Конечно, в полном соответствии с продукцией и сервисными услугами компании Festo.
 
  • Преобразователь сигналов SVE4 преобразует аналоговый выходной сигнал датчика в точки переключения, которые задаются прямо на преобразователе сигналов. Идеально подходит для тех случаев, когда доступ к датчикам ограничен.
 
  • Пневматические датчики - это бесконтактные датчики сигналов. Лучше всего они подходят для считывания конечных положений и контроля положений при высоких требованиях к точности. Благодаря маленьким размерам их можно использовать в трудно доступных местах, при различной окружающей температуре и при сильной загрязненности.
 
Линейка основной продукции
  • Конечные положения приводов механизма поворота определяются пневматически, электрически и индуктивно с помощью соответствующим концевых выключателей, которые навинчиваются прямо на узел привода.
  • Блоки датчиков имеют прочную конструкцию для использования в сырых помещениях, они могут бесперебойно работать в коррозийной и запыленной среде. Идеальный продукт для всего спектра управляющей техники.
 
  • Электрические концевые выключатели применяются для подачи сигналов в конечных или промежуточных положениях. В зависимости от подключения они могут использоваться как замыкающие, размыкающие или переключающие контакты.
 
  • Типы изделий, для которых есть современные альтернативы
 
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции