Продукция
Технология управления
Электронные контроллеры
Контроллеры СЕСС
Система управления CECX
Индивидуальный контроллер CESA
Принадлежности
 

Электронные контроллеры

 
Печать  
  • Компактный контроллер с процессором 400 МГц
  • CoDeSys поставляемый FESTO
  • 12 дискретных входов
  • 8 дискретных выходов
  • 2 быстрых счетчика до 250 кГц
  • Интерфейс USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 Мбс и опционально
  • IO-Link, RS232, RS485/422
 
  • CPU MPC 5200, 32-bit контроллер
  • CODESYS от Festo
  • SoftMotion 2.5 D
  • Дискретные вх/вых, энкодер
  • Аналоговые I/O, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2x CANopen
  • До 8 последовательных портов (RS232, RS485, RS422)
 
  • AS-i мастер шлюз
  • Fieldbus интерфейс PROFIBUSDP, CANopen
  • Двойной опрос адреса
  • Прямое управление
  • Графический дисплей
  • Полная диагностика с помощью светодиодов м дисплея
  • Спецификация 3.0
 
  • Шинный интерфейс
  • Набор для заземления
  • Блок питания
  • Преобразователь
  • Штекер, кабель