Продукция
Система пневматических фитингов
Шланги
Шланги со стандартным наруж. диаметром
Шланги со стандартным внутр. диаметром
Спиральный шланг
 

Шланги

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Наружный диаметр 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28
  • Наружный диаметр 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Стандартный наружный диаметр
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
  • Материалы
    • Полиамид
    • Поливинилхлорид
    • Перфлуоралкоксиалкан
    • Полиэтилен
    • Полиуретан
  • DUO-шланг
  • 2 шланга соединены вместе
 
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
  • Диаметр 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Рабочая длина 7,5; 15 м; 2,4; 4,8; 6 м
  • Рабочая среда
    • сжатый воздух
    • вакуум
    • вода
  • Материалы
    • полиамид
    • полиуретан
  • В соединениями на конце.