Продукция
Система пневматических фитингов
Соединения
Быстроразъемные розетки NPHS
Быстроразъемные штекеры NPHS
Быстроразъемная розетка KD
Соединительный штекер KS
Многоканальные соединения KSV, KDVF
Многоканальный коллектор КМ
 

Соединения

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Линейка основной продукции
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Диаметр 2, 3, 4, 6, 9, 13 мм
  • Резьба
    • Метрическая с уплотнительным кольцом
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Запирание с одной стороны
  • Запирание с двух сторон
  • Безопасные соединения по ISO 4414.
 
  • Присоединение M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Диаметр 2, 3, 4, 6, 9, 13 мм
  • Резьба
    • метрическая с уплотнительным кольцом
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Запирание с одной стороны
  • Запирание с двух сторон
  • Безопасные соединения по ISO 4414.
 
  • Многополюсные штекеры KSV и подходящие ниппельные соединения
  • Многополюсные разъемы KDVF и подходящие соединения
 
  • Для до 20 линий