Продукция
Система пневматических фитингов
Коллекторы
QSLV, QSYTF, QST, QSQ
Коллекторы FR
Вращающийся коллектор GF
 

Коллекторы

  Печать  
  • Присоединение: R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Диаметр: 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьба
    • резьба R с тефлоновым напылением
    • резьба G с уплотнением
    • цанговое соединение
  • Может быть повернуто на 360°
 
  • Резьба M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Рабочее давление 0 … 16 бар
  • Выходы 4, 8, 9, 12.
 
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Рабочее давление -0,95 … 10 бар
  • 4 выхода или 2 аксиальных и радиальных выхода
  • Скорость 300 … 3000 об/мин