Продукция
Система пневматических фитингов
Принадлежности для пневматических фитингов
Уплотнительный материал
Инструменты
Зажимы для труб RK
Принадлежности для шлангов
 

Принадлежности для пневматических фитингов

  Печать  
  • Присоединение M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 3/4, G 1/2, G1
  • Для метрической резьбы
  • Для резьбы G
  • Без утечек.
 
  • Резаки для труб и шлангов.
  • Монтажные и демонтажные клещи.
 
  • Зажим для труб с наружным диаметром 12, 15, 18, 22 и 28 мм.
  • Цвет: белый
  • Соответствует RoHS
 
  • Легкая разводка шлангов
  • Материалы
    • полиамид
    • полиэтилен.