|
|
|
|
|
|
|
Печать
|
|
|
|
- Шланги для широкого диапазона рабочих условий, включая исполнения для пищевой промышленности, стойкие к пламени, не содержащие частиц, ухудшающих окраску или стойкие к различным средам.
|
|
|
|
|
|
- Линейное соединение (фитинг) и элементы соединения с цангой или ниппелем.
- Типовые формы цанговых фитингов и соединений, включая прямые, угловые, T-, X- и Y-образные.
- А также специальные принадлежности, такие как заглушки.
|
|
|
|
|
|
- Полиамид, алюминиевая отливка, полиэтилен
- Наружный диаметр 6 … 28 мм
- Рабочее давление -0.95 … 30 бар
- Окружающая температура -30 … 75 °C
- Рабочая среда
- Сжатый воздух
- Вакуум
- Жидкости
|
|
|
|
|
|
- Резьба G3/8, G1/2, G3/4, G1
- Диаметры 12, 15, 18, 22, 28 мм.
|
|
|
|
|
|
- Самозапирающиеся соединения (всегда в комбинации штекера и розетки).
|
|
|
|
|
|
- Соединитель с одним подключением и с более чем двумя выходами, кроме цанговых X-соединений.
|
|
|
|
|
|
- Защитные рукава и принадлежности для защиты проводов.
|
|
|
|
|
|
- Элементы для линий питания и элементы соединения с автономными функциями, такие как заглушки, двойные ниппели, резаки для шлангов, …
|
|
|
|
|
|