Продукция
Другое пневматическое оборудование
Глушители
AMTE
U
UC
UO
UOS-1
UOM, UOMS
 

Глушители

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Стойкость к высоким температурам до 80°C
  • Малая ширина
  • Широкий выбор вариантов
  • Универсальное использование
  • Металлическое исполнение
  • Присоединительные резьбы M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Уровень шума 71 ... 95 dB(A).
 
Линейка основной продукции
  • Резьбовое присоединение M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
  • Ниппельное присоединение PK-3, PK-4
  • Уровень шума 65 … 84 dB(A).
 
  • Для распределителей с электроуправлением СРЕ
  • Резьбовое присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанговое присоединение QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Уровень шума 58 … 68 dB(A).
 
  • Резьба М7, G1/8, G1/4
  • Специальный глушитель
  • Для генераторов вакуума VN
 
  • Резьба G1
  • Для клапанов плавного пуска и быстрого выхлопа MS6-SV, MS серия
 
  • Присоединительная резьба: G1/8, G1/4
  • Для вакуумных эжекторов VN
  • Специальный глушитель с минимальным сопростивлением
  • С возможностью удлиннения и расширения для снижения уровня шума