Продукция
Пневматические приводы
Сервоприводы для процесс техники
Неполноповоротные приводы для процесс-техники
Неполноповоротные приводы DFPD
Неполноповоротные приводы DAPS
 

Неполноповоротные приводы DFPD

  Печать  
Линейка основной продукции
  • С передачей рейка-шестерня
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845