Продукция
Electric drives
Electric axes
Привод с зубчатым ремнём EGC-TB
Привод со шпинделем EGC-BS
Ременной привод EGC-HD-TB
Приводы винт-гайка EGC-HD-BS
Приводы с зубчатым ремнем ELGC-TB
Винтовые приводы ELGC-BS
Шпиндельные приводы ELGA-BS-KF
Ременные приводы ELGA-TB-G
Привод с зубчатым ремнем ELGA-TB-KF
Ременные приводы ELGA-TB-RF
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
Ременной привод ELGG
Приводы с зубчатым ремнем ELGR
Cantilever axis ELCC
Одноосевые системы YXCS
 

Cantilever axis ELCC

  Печать  
  • Optimised for vertical applications
    • High rigidity due to innovative design principle
  • Size 60, 70, 90, 110
  • Stroke length max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Recirculating ball bearing guide