Продукция
Electric drives
Electric axes
Привод с зубчатым ремнём EGC-TB
Привод со шпинделем EGC-BS
Ременной привод EGC-HD-TB
Приводы винт-гайка EGC-HD-BS
Приводы с зубчатым ремнем ELGC-TB
Винтовые приводы ELGC-BS
Шпиндельные приводы ELGA-BS-KF
Ременные приводы ELGA-TB-G
Привод с зубчатым ремнем ELGA-TB-KF
Ременные приводы ELGA-TB-RF
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
Ременной привод ELGG
Приводы с зубчатым ремнем ELGR
Cantilever axis ELCC
Одноосевые системы YXCS
 

Toothed belt axis units ELGS-TB

  Печать  
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N