Продукция
Электромеханические приводы
Неполноповоротные приводы
Rotary drive unit ERMS
Поворотные приводы ERMO
Поворотные модули ERMB
 

Rotary drive unit ERMS

  Печать  
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 25, 32
  • Peak torque 2.7 … 5.6 Nm
  • Rotation angles 90, 180°