Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Фильтр-регулятор/маслораспылитель
Серия MS
Серия D, полимерный корпус
 

Фильтр-регулятор/маслораспылитель

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Размер 4, 6
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, также доступны с NPT резьбами
  • Давление 0.3 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Расход 800 … 4800 л/мин
  • Манометр со шкалой в бар, psi, МПа
  • Степень фильтрации 40 мкм, 5 мкм
  • Отвод конденсата
    • ручной
    • полуавтоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
  • Металлический стакан
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево
  • Пропорциональный маслораспылитель.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.