Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Фильтр-регулятор/маслораспылитель
Серия MS
MSB4-FRC
MSB6-FRC
 

Серия MS

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Размер: 4
  • Присоединение: G1/8, G1/4, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Расход: 800 ... 1400 л/мин
  • Манометр со шкалой в bar, psi, MPa
  • Степень фильтрации: 40 µm, 5 µm
  • Отвод конденсата:
    • Ручной
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
 
Линейка основной продукции
  • Размер: 6
  • Присоединение: G¼, G⅜, G½, также доступны с NPT резьбами
  • Давление: 0.3 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Расход: 1900 … 4800 л/мин
  • Манометр со шкалой бар, psi, Мпа
  • Степень фильтрации: 40 мкм, 5 мкм
  • Отвод конденсата:
    • Ручной
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
  • Металлический стакан