Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Комбинации блоков подготовки воздуха
Серия MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

Серия MS

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 550 … 1500 л/мин
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 1900 … 5100 л/мин
 
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 5100 ... 14000 л/мин
 
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement
 
  • Интеллектуальный блок подготовки воздуха для энергоэффективной работы пневмосистемы
  • Присоединение G1/2
  • Расход 4500 л/мин
  • Тестирование на герметичность
  • Индикация давления
  • Индикация расхода
  • Индикация потребления
  • Подключение Fieldbus