Продукция
Техника непрерывных процессов
Система пневматических фитингов
Фитинги
Цанговые штуцеры
Цанговые штуцеры QSМ, мини серия
Цанговые штуцеры QS, стандартные
Цанговые штуцеры NPQH
Цанговые штуцеры NPQM, металлические, стандартные
Цанговые штуцеры NPQP, стойкие к различным средам
Цанговые штуцеры CRQS, нержавеющая сталь
Цанговые штуцеры QS-V0, стойкие к брызгам сварки
Цанговые штуцеры QSK, QSR
 

Цанговые штуцеры

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Присоединение M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Для шлангов с наружным диаметром 2, 3, 4, 6 мм
  • Резьбовое соединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
    • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые переборочные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговой втулкой
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые переборочные штуцеры
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Цанговая втулка: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Окружающая температура: 0 ... 150° C
  • Резьбовое присоединение:
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Цанговые проходные штуцеры
 
  • Присоединение: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
  • Цанговая втулка: 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение:
    • G резьба с уплотнительным кольцом
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
 
  • Присоединение: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 и 12 мм
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
 
  • Фитинг из нержавеющей стали
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба, резьба R
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединители
  • Цанговые проходные соединители
 
  • Присоединение R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
 
  • Присоединение M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Резьбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Резьба G с уплотняющим кольцом
  • Цанговые штуцеры, самозапирающиеся
  • Цанговые соединения, самозапирающиеся
  • Вращающиеся цанговые штуцеры.