Продукция
Техника непрерывных процессов
Подготовка сжатого воздуха
Фильтры-регуляторы
Серия MS
MS-LFR
MS2-LFR
MS4-LFR
MS6-LFR
MS9-LFR
MS12-LFR
 

MS-LFR

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • Connection M5, QS-6
  • Flow rate 170 ... 350 l/min.
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 850 … 1900 л/мин
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2200 … 7200 л/мин
 
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 3600 ... 21500 л/мин
 
  • Присоединение G 1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход 11000 … 17000 л/мин