Продукция
Пневматические приводы
Приводы с направляющими
Приводы с направляющими стержнями
Twin cylinder DGTZ
Приводы с направляющей DFM, метрические
Приводы с направляющей DFM, дюймовые
Привод с направляющей DGRF
Компактные цилиндры ADNGF, метрические
Минипривод с направляющей DFC
Цилиндры с двумя поршнями (спаренные) DPZ
 

Приводы с направляющими стержнями

= Линейка основной продукции
  Печать  
New product, November 2020
  • Diameter 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 10 ... 100 mm
  • Force: 60 ... 966 N
  • Position sensing,
  • elastic cushioning rings/plates at both ends
  • Plain-bearing guide
 
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода 10 ... 400 мм
  • Усилие 51 ... 4712 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
  • Направляющая скольжения
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Различные варианты
  • NPT резьба.
 
  • Диаметры 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода от 10 до 400 мм
  • Усилие от 483 до 1870 Н
  • Опрос положения
  • Гибкие демпфирующие кольца, с обеих сторон
  • Направляющая скольжения.
 
  • Нагрузки больше благодаря штоку с направляющей и траверсе
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 68 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование фиксированное/самонастраиваемое
 
  • Диаметр 4, 6, 10 мм
  • Длина хода 5 ... 30 мм
  • Усилие 7,5 ... 47 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Направляющая скольжения
  • Шариковая направляющая качения.
 
  • Диаметр 10, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 100 мм
  • Усилие 60 … 966 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Направляющая скольжения
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками.