Продукция
Пневматические приводы
Приводы с направляющими
Приводы с кареткой
Mini slide DGST
Мини суппорт DGSL, метрический
Мини суппорт DGSL, дюймовый
Мини суппорт DGSL
Мини-каретка SLF
Мини-суппорты SLF, SLS, SLT
 

Приводы с кареткой

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
  • Размер 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 17 … 483 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/ настраиваемое демпфирование
  • Направляющая с картриджным шарикоподшипником
 
  • Размер 10 ... 25
  • Длина хода 10 ... 200 мм
  • Усилие 68 ... 483 Н
  • Опрос положения
  • Механическое/регулируемое демпфирование
  • Направляющая с шарикоподшипниками.
 
  • Для коротких ходов
  • Size 6
  • Stroke length 1 ... 10 mm
  • Force 12.5 ... 17 N
 
  • Плоский дизайн
  • Диаметр 6, 10, 16 мм
  • Ход 10 ... 80 мм
  • Усилие 17 ... 121 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Шариковая направляющая
 
  • Тонкий дизайн
  • Диаметр 6, 10, 16 мм
  • Ход 5 ... 30 мм
  • Усилие 17 ... 121 Н
  • Опрос положений
  • Нерегулируемое демпфирование
  • Шариковая направляющая качения.