Продукция
Пневматические приводы
Штоковые цилиндры
Стандартные цилиндры
Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
Круглые цилиндры DSNU
Круглые цилиндры ESNU
 

Круглые цилиндры по DIN ISO 6432

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
  • Диаметр 8, 10,, 12, 16, 20, 25 мм (стандарт)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 50 мм
  • Усилие: 24 … 1763 Н
  • Одностороннего действия, толкающий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Монтажный фланец